Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1F225M5 |
Schneider-Electric
 
LC1F225M5 picture- web-product-data-sheet
LC1F225M5
véd?relé TeSys LC1-F - 3-pólusú - 2AC-3 440 V 25 A - tekercs 220 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-41
AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 50 Hz
Le névleges üzemi áram 315 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
225 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 315 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 1800 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 perc
560 A 40 °C - 3 perc
440 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 32 W AC-1
16 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 110 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
129 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
129 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
63 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
40 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 805 VA, 50 Hz 0,3 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 55 VA, 50 Hz 0,3 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 20...35 ms zárul
7...15 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 4 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 185 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 185 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 18…24 W
Szabványok IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN 60947-2
EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
CB
BV
UL-Aex
DNV-GL
RMRoS
RMRS
CCC
ACA TS
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 197 mm
Szélesség 168,5 mm
Mélység 181 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 4,75 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30 cm
1. csomag szélessége 30 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 5,711 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B2d4179a-eb65-40a3-a1ef-d9a33060486f
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months