Schneider-Electric
 
LC1F265 picture- web-product-data-sheet
LC1F265
Mágneskapcsoló, AC3, 265A, tekercs nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GB2
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-41
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Le névleges üzemi áram 350 A 40 °C) -<= 440 V AC AC-1
265 A 55 °C) -<= 440 V AC AC-3e
Motorteljesítmény kW 132 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
140 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
140 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
147 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
51 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség 24...1000 V AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V with LXE coil
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 350 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 2650 A AC conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 2120 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 perc
620 A 40 °C - 3 perc
480 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 37 W AC-1
21 W AC-3e
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Kidobás: 0,35...0,55 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Működési: 0,85...1,1 Uc DC with LX4 coil
Kidobás: 0,15...0,2 Uc DC with LX4 coil
Működési: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Kidobás: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Működési: 85...418 V DC with LXE coil
Kidobás: 0...45 V DC with LXE coil
Hőveszteség 8 W
2,2…2,5 W
Üzemidő 40...65 ms zárul esetén with LX1/LX9 coil
100...170 ms nyitás esetén with LX1/LX9 coil
40...50 ms zárul esetén with LX4 coil
40...65 ms nyitás esetén with LX4 coil
40...80 ms zárul esetén with LXE coil
6...54 ms nyitás esetén with LXE coil
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-2
EN 60947-5
Terméktanúsítványok ACA TS
CB
DNV-GL
RMRS
UL-Aex
CSA-Ex
RMRoS
LROS (függőben)
BV
UKR
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 4 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,25…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 35 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Vezérlő áramkör: 0,6 N.m
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 600…700 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
655…803 VA (at 20 °C)with LX4 coil
300…350 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
300…310 VA (at 20 °C)with LXE coil
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8…10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
3,68…4,53 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kompatibilitási kód LC1F
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC-1
<= 690 V AC-3e
<= 690 V AC-41
<= 460 V DC
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 5 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 6 kV
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Magasság 203 mm
Szélesség 201,5 mm
Mélység 213 mm
Nettó súly 8,54 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,000 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 28,000 cm
1. csomag súlya 7,159 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 95,140 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 0f3b356f-d695-401a-bdf7-b21dbad18703
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1035
Garancia
Garancia 18 months