[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
350 A (at 40 °C)
|
Névleges megszakítóképesség
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 perc
620 A 40 °C - 3 perc
480 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
37 W AC-1
21 W AC-3e
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Motorteljesítmény kW
|
132 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
140 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
140 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
147 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
51 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,15...0,2 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
10 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Üzemidő
|
40...65 ms zárul
100...170 ms nyitás
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 4 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Hőveszteség
|
8 W
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-2
EN 60947-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
RMRS
CCC
BV
CB
ACA TS
LROS (függőben)
DNV-GL
UL-Aex
RMRoS
UKR
|
Kompatibilitási kód
|
LC1F
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -40...60 Hz
|