Schneider-Electric
 
LC1F4004P7 picture- web-product-data-sheet
LC1F4004P7
Mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 500 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 500 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 3200 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 perc
1200 A 40 °C - 3 perc
1000 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 65 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 4 NO
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 1075 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...65 ms zárul
100...170 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 14 W
Szabványok EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok DNV-GL
RMRoS
RMRS
CB
CCC
UL-Aex
ACA TS
BV
LROS (függőben)
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 206 mm
Szélesség 261 mm
Mélység 219 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 10,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,000 cm
1. csomag szélessége 24,000 cm
1.csomag hossza 31,500 cm
1. csomag súlya 10,704 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6126
Garancia
Garancia 18 months