Schneider-Electric
 
LC1F4004V7 picture- web-product-data-sheet
LC1F4004V7
Mágneskapcsoló 400A 4P 400V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 400 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 500 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 500 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 3200 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 perc
1200 A 40 °C - 3 perc
1000 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 65 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 4 NO
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 1075 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...65 ms zárul
100...170 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 14 W
Szabványok JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
EN 60947-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
Terméktanúsítványok CB
LROS (függőben)
CCC
RMRoS
DNV-GL
UL-Aex
ACA TS
BV
RMRS
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 206 mm
Szélesség 261 mm
Mélység 219 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 10,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 31,0 cm
1. csomag súlya 10,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek