Schneider-Electric
 
LC1F400FD picture- web-product-data-sheet
LC1F400FD
Mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 110 V DC
Le névleges üzemi áram 500 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
400 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 500 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 3200 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 perc
1200 A 40 °C - 3 perc
1000 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 65 W AC-1
42 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 75 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
200 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
257 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
280 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,2...0,35 Uc 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram W-ben 1000 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 6 W -20 °C
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 50...60 ms zárul
45...60 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 6 W
Motor power range 110…220 kW -480…500 V 3 fázis
110…220 kW -380…440 V 3 fázis
110…220 kW -200…240 V 3 fázis
250…500 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Közvetlen on-line kontaktor
Mágneskapcsoló tekercs feszültség 110 V DC szabvány
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-5
EN 60947-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CB
ACA TS
BV
DNV-GL
LROS (függőben)
RMRS
RMRoS
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 206 mm
Szélesség 213 mm
Mélység 219 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 9,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 29,5 cm
1. csomag súlya 9,31 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3058
Garancia
Garancia 18 months