Schneider-Electric
 
LC1F5002M7 picture- web-product-data-sheet
LC1F5002M7
Mágneskapcsoló 500A 2P 220V 50/60HZ
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 2P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 700 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 700 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 4000 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 perc
1500 A 40 °C - 3 perc
1200 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 500 A aM at <= 440 V
800 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 88 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 2 NO
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 1100 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 18 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...65 ms zárul
100...170 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 40 x 5 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 18 W
Szabványok EN 60947-5
IEC 60947-1
EN 60947-2
JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CCC
LROS (függőben)
ACA TS
DNV-GL
CB
RMRoS
BV
UL-Aex
RMRS
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 238 mm
Szélesség 233 mm
Mélység 232 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 9,75 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29,5 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 30,0 cm
1. csomag súlya 9,85 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months