Schneider-Electric
 
LC1F630Q7 picture- web-product-data-sheet
LC1F630Q7
Mágneskapcsoló 630A 38VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 380 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 1000 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
630 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 1000 A (at 40 °C)
1250 A
Névleges megszakítóképesség 5040 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 perc
2200 A 40 °C - 3 perc
1600 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 1000 A gG at <= 440 V
630 A aM at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 120 W AC-1
48 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 335 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
375 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
400 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
400 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 1650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 22 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...80 ms zárul
100...200 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 60 x 5 mm
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 58 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 20 W
Szabványok EN 60947-2
JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
EN 60947-5
Terméktanúsítványok UL-Aex
CCC
RMRoS
CB
DNV-GL
BV
ACA TS
RMRS
LROS (függőben)
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 304 mm
Szélesség 309 mm
Mélység 255 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 18,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 33,0 cm
1. csomag szélessége 33,5 cm
1.csomag hossza 44,0 cm
1. csomag súlya 18,672 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 83,188 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4437
Garancia
Garancia 18 months