Schneider-Electric
 
LC1F800QW picture- web-product-data-sheet
LC1F800QW
Mágneskapcsoló 800A 380VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 400 V DC
380...415 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 1000 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
800 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 1000 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 6400 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 perc
2600 A 40 °C - 3 perc
1700 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 1000 A gG at <= 440 V
800 A aM at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 120 W AC-1
77 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
475 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
450 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 55 °C)
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Bekapcsolási túláram W-ben 1900 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 12 W -20 °C
Üzemelési ráta 600 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...50 ms nyitás
60...80 ms zárul
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 60 x 5 mm
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 58 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 12 W
Motor power range 250…500 kW -200…240 V 3 fázis
250…500 kW -380…440 V 3 fázis
110…220 kW -200…240 V 3 fázis
250…500 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Közvetlen on-line kontaktor
Mágneskapcsoló tekercs feszültség 400 V DC szabvány
400 V AC szabvány
380 V AC szabvány
415 V AC szabvány
Szabványok JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
IEC 60947-1
EN 60947-2
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
RMRS
CB
ACA TS
CCC
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -5…55 °C
Magasság 304 mm
Szélesség 309 mm
Mélység 255 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 18,75 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 44,0 cm
1. csomag szélessége 33,0 cm
1.csomag hossza 33,0 cm
1. csomag súlya 18,988 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6484
Garancia
Garancia 18 months