Schneider-Electric
 
LC1K0901D7 picture- web-product-data-sheet
LC1K0901D7
Mágneskapcsoló 9A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1K
Készülék alkalmazás Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-1
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC <= 400 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC <= 400 Hz
Le névleges üzemi áram 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 42 V AC 50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-41
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-41
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-41
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
80 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NC
Jelző áramkör frekvencia <= 400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Meghúzási nyomaték 0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Elektromos élettartam 1,3 Mciklus 9 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,3 Mciklus 9 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
0,16 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
0,02 Mciklus 54 A AC-41 Ue mellett <= 440 V
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 6,500 cm
1. csomag súlya 181,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,325 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 157,200 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 54
Garancia
Garancia 18 months