Schneider-Electric
 
LC1K09105B7 picture- web-product-data-sheet
LC1K09105B7
Mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys K irányváltó mágneskapcsoló
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-1
AC-41
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Le névleges üzemi áram 16 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
9 A at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -480 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-41
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Túlfeszültség kategória III
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Csatlakozás típusa Forrasztó csatlakozó - gyűjtősín keresztmetszet: 1.5 x 0.9 mm
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 16 A (at 50 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for betápláló áramkör conforming to NF C 63-120
110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for betápláló áramkör
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,8 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 210,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 54
Garancia
Garancia 18 months