Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1K12105V7 |
Schneider-Electric
 
LC1K12105V7 picture- web-product-data-sheet
LC1K12105V7
véd?relé TeSys LC1-K - 3-pólusú - AC-3 440V 12 A - tekercs 400 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys K irányváltó mágneskapcsoló
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1K
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Le névleges üzemi áram 20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
12 A at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
16 A (at <70 °C) at 6 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 3 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -6 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -6 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-41
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Vezérlőkör feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Rögzítés Prisma szerelőlemez
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
IP védettségi szint IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Csatlakozás típusa Forrasztó csatlakozó - gyűjtősín keresztmetszet: 1.5 x 0.9 mm
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC 50/60 Hz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 50 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
144 A AC for betápláló áramkör conforming to NF C 63-120
144 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,18 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 4,8 cm
1.csomag hossza 6,2 cm
1. csomag súlya 210 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen