Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1SKGC200F7 |
Schneider-Electric
 
LC1SKGC200F7 picture- web-product-data-sheet
LC1SKGC200F7
Mágneskapcsoló 5A/400V 110VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys T
Termék vagy alkatrész típusa Mini kontaktor
Készülék rövid neve LC1V
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Power pole contact composition 2P
Pólus érintkező összetétel 2 NO
Le névleges üzemi áram 5 A at <= 400 V AC AC-3e
20 A (at <50 °C) AC AC-1
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50/60 Hz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 50 A AC conforming to NF C 63-120
50 A AC conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 40 A at <= 400 V conforming to NF C 63-120
40 A at <= 400 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 40 A 55 °C for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 20 A gI at <= 440 V for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel BS 5424
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel VDE 0113
Betápláló áramkör: 690 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Sín
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 0,8 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval pozidriv No 1
Üzemidő 6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 16 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,2 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Hőveszteség 1,4 W -50/60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…70 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Magasság 56 mm
Szélesség 27 mm
Mélység 55,5 mm
Nettó súly 0,132 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 5,9 cm
1. csomag súlya 120,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,025 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek