Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys T
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mini kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC1V
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-3e
|
Power pole contact composition
|
3P
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A (at <50 °C) AC AC-1
9 A at <= 400 V AC AC-3e
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 6 V AC <= 400 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
1,1 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 55 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
85 A AC conforming to NF C 63-120
85 A AC conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-120
68 A at <= 400 V conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
60 A 55 °C for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
20 A gI at <= 440 V for betápláló áramkör
10 A gI for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gI for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
|
Átlagos impedancia
|
4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel BS 5424
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel VDE 0113
Betápláló áramkör: 690 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Rögzítés
|
Sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 0,8 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval pozidriv No 1
|
Üzemidő
|
6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,5 W -50/60 Hz
|
Jelző áramkör frekvencia
|
<= 400 Hz
|