Schneider-Electric
 
LC1SKGC310P7 picture- web-product-data-sheet
LC1SKGC310P7
Mini mágneskapcsoló 230VAC 4MM
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys T
Termék vagy alkatrész típusa Mini kontaktor
Készülék rövid neve LC1V
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Power pole contact composition 3P
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Le névleges üzemi áram 20 A (at <50 °C) AC AC-1
9 A at <= 400 V AC AC-3e
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 6 V AC <= 400 Hz
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
1,1 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 55 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 85 A AC conforming to NF C 63-120
85 A AC conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-120
68 A at <= 400 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 60 A 55 °C for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 20 A gI at <= 440 V for betápláló áramkör
10 A gI for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gI for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
Átlagos impedancia 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel BS 5424
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel VDE 0113
Betápláló áramkör: 690 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Sín
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 0,8 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval pozidriv No 1
Üzemidő 6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Hőveszteség 1,5 W -50/60 Hz
Jelző áramkör frekvencia <= 400 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…70 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 56 mm
Nettó súly 0,175 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 6,300 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 169,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,820 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 64
Garancia
Garancia 18 months