Schneider-Electric
 
LC2D115E7 picture- web-product-data-sheet
LC2D115E7
AC irányváltó, 55kW/115A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-4
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 1000 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 30 kW at 220...240 V AC 50...60 Hz
55 kW at 380...415 V AC 50...60 Hz
59 kW at 415 V AC 50...60 Hz
59 kW at 440 V AC 50...60 Hz
75 kW at 500 V AC 50...60 Hz
80 kW at 660/690 V AC 50...60 Hz
65 kW at 1000 V AC 50...60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 30 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
75 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
100 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 48 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
1260 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 250 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
550 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
950 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
1100 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
200 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Elektromos élettartam 0,8 Mciklus 200 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 24 W AC-1
7,9 W AC-3e
7,9 W AC-4
Front cover -val, -vel
Reteszeléses típusa Mechanikus
Elektromos
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Termékbizonyítvány BV
CCC
CSA-Ex
DNV-GL
GOST
RMRoS
UL-Aex
EAC
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 10…120 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 10…50 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 10…120 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 10…50 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 10…120 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 10…50 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 20...50 ms zárul
6...20 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 8000000 ciklus
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,5 Uc 55 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,15 Uc 55 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 280…350 VA 60 Hz 0,8 20 °C)
280…350 VA 50 Hz 0,8 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 2…18 VA 20 °C) 0,3 60 Hz
2…18 VA 20 °C) 0,3 50 Hz
Hőveszteség 3…8 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 6 Gn for 11 ms
Magasság 158 mm
Szélesség 266 mm
Mélység 148 mm
Nettó súly 6,35 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 23,0 cm
1. csomag szélessége 31,5 cm
1.csomag hossza 37,0 cm
1. csomag súlya 6,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 237
Garancia
Garancia 18 months