Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC2D12BNE |
Schneider-Electric
 
LC2D12BNE picture- web-product-data-sheet
LC2D12BNE
TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 9A 24VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve Tesys Deca green
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 3 kW at 220...240 V AC 50 Hz
5,5 kW at 380...415 V AC 50 Hz
5,5 kW at 415 V AC 50 Hz
5,5 kW at 440 V AC 50 Hz
7,5 kW at 500 V AC 50 Hz
7,5 kW at 660/690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
2 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
3 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
3 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
7,5 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz AC/DC elektronika
DC AC/DC elektronika
Vezérlőkör feszültség 24...60 V AC 50/60 Hz
24...60 V DC
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
25 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 105 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
210 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
30 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
61 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
40 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
25 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Elektromos élettartam 2,3 Mciklus 11 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,8 Mciklus 25 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
Front cover -val, -vel
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60337-1
Termékbizonyítvány CCC
CSA-Ex
EAC
UL-Aex
KCC
DNV Marine
LROS (függőben)
UKR
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 45...55 ms zárul
20...90 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 15 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú csúcs korálátozó
Vezérlőkör feszültség korlátok <= 0,1 Uc (-40…70 °C):kidobás automatikus kalibráció
0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):működési AC
0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):működési DC
1...1.1 Uc (60…70 °C):működési automatikus kalibráció
Bekapcsolási túláram VA-ban 15 VA 50/60 Hz 20 °C)
Bekapcsolási túláram W-ben 14 W -20 °C
Tartási áramfogyasztás VA-ban 0,9 VA 20 °C) 50/60 Hz
Tartási áramfogyasztás W-ben 0,6 W -20 °C
Hőveszteség 0,6 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság 77 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 86 mm
Nettó súly 0,793 kg
Szín Szürke (SE GREY 6)
Zöld (SE GREEN 2)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,5 cm
1. csomag szélessége 9,4 cm
1.csomag hossza 13,8 cm
1. csomag súlya 882,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,655 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 7d699774-c34b-4bf4-9ecb-388a149eefdd
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek és kábelek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 19
Garancia
Garancia 18 months