Schneider-Electric
 
LC2D50AND picture- web-product-data-sheet
LC2D50AND
irányváltó védőrelé TeSys LC2-D - 3-pólusú - AC-3 - 50 A - tekercs 60 V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys D
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 15 kW at 220...240 V AC 50 Hz
22 kW at 380...415 V AC 50 Hz
30 kW at 500 V AC 50 Hz
33 kW at 660/690 V AC 50 Hz
25 kW at 415 V AC 50 Hz
30 kW at 440 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
7,5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
15 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 60 V DC
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 400 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
810 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
84 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
208 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
100 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
100 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Elektromos élettartam 1,45 Mciklus 50 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,5 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 3,7 W AC-3e
9,6 W AC-1
Front cover -val, -vel
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
RMRoS
GOST
CCC
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
BV
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²tömör
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 16...24 ms nyitás
42.5...57.5 ms zárul
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,1...0,3 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,75...1,25 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C működési DC
Időállandó 34 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 19 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 7,4 W -20 °C
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság 122 mm
Szélesség 119 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 2,03 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14 cm
1. csomag szélessége 16,2 cm
1.csomag hossza 19,8 cm
1. csomag súlya 2,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months