Schneider-Electric
 
LC2D80004Q7 picture- web-product-data-sheet
LC2D80004Q7
AC irányváltó, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Váltó kapcsoló
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-4
AC-41
Készülék bemutatása Preassembled, with prewired power connections
Pólusok megnevezése 4P
Power pole contact composition 4 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
55 A (at <60 °C) at <= 400 V AC AC-41 for betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 380 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 125 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 135 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
320 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
640 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
990 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 200 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
160 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Elektromos élettartam 0,8 Mciklus 125 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 12,5 W AC-1
Front cover Nincs
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
GOST
LROS (függőben)
CCC
DNV-GL
BV
RMRoS
CSA-Ex
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…16 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²tömör
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Üzemidő 20...35 ms zárul
6...20 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 4 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W -50/60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 8 kV
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 3 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 10 Gn for 11 ms
Magasság 127 mm
Szélesség 207 mm
Mélység 158 mm
Nettó súly 3,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 4,066 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months