Schneider-Electric
 
LC2F115 picture- web-product-data-sheet
LC2F115
Mágneskapcsoló 55kW/400V 115A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GB2
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2K
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Le névleges üzemi áram 200 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
115 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Motorteljesítmény kW 55 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
59 kW -415 V AC 50/60 Hz
59 kW -440 V AC 50/60 Hz
65 kW -1000 V AC 50/60 Hz
75 kW -500 V AC 50/60 Hz
30 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
80 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1150 A AC conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 920 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 perc
400 A 40 °C - 3 perc
320 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 5 W AC-3e
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok RMRS
CCC
UL-Aex
RMRoS
LROS (függőben)
CB
DNV-GL
CSA-Ex
ACA TS
UKR
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 95 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 95 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 3 mm
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 10 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 6 Gn 11 ms-ig
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 9 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság 162 mm
Szélesség 345 mm
Mélység 171 mm
Nettó súly 7,56 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,600 cm
1. csomag szélessége 35,500 cm
1.csomag hossza 53,000 cm
1. csomag súlya 8,889 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 829
Garancia
Garancia 18 months