Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC2F265 |
Schneider-Electric
 
LC2F265 picture- web-product-data-sheet
LC2F265
Mágneskapcsoló 265A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GB2
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2K
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Le névleges üzemi áram 350 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
265 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Motorteljesítmény kW 132 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
140 kW -415 V AC 50/60 Hz
140 kW -440 V AC 50/60 Hz
147 kW -1000 V AC 50/60 Hz
160 kW -500 V AC 50/60 Hz
75 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
160 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 350 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 2650 A AC conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 2120 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 perc
620 A 40 °C - 3 perc
480 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 21 W AC-3e
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
EN 60947-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok RMRS
UL-Aex
LROS (függőben)
DNV-GL
CCC
RMRoS
CSA-Ex
ACA TS
CB
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 240 mm²
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 4 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 5 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 6 Gn for 11 ms
Magasság 203 mm
Szélesség 425 mm
Mélység 213 mm
Nettó súly 16,48 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 62,500 cm
1. csomag súlya 17,924 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 79,696 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B2d4179a-eb65-40a3-a1ef-d9a33060486f
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2063
Garancia
Garancia 18 months