Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC3D115P7A64 |
Schneider-Electric
 
LC3D115P7A64 picture- web-product-data-sheet
LC3D115P7A64
Csillag-delta indító mechanikus retesszel 110 kW (400V) szerelőlapon
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
Készülék rövid neve LC3F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék bemutatása Előhuzalozott
Pólusok leírása 3 x 3P
Power pole contact composition 3 x 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 110 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
110 kW -415 V AC 50/60 Hz
110 kW -440 V AC 50/60 Hz
63 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NC esetén KM2 line mágneskapcsoló
1 NO esetén KM3 delta mágneskapcsoló
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1000 V megfelel IEC 60947-1
Elektromos élettartam 0,95 Mciklus 115 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1 C függelék
UL 508-CM
EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
BV
GOST
CCC
GOST
UL-Aex
DNV-GL
LROS (függőben)
RMRoS
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval lapos Ø 6...8 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Üzemelési ráta 30 cikl/óra - <60 °C
Indulási idő 30 s
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,8...1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 3…8 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Mechanikusan kapcsolt megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 x 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 3 x 1 NC
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimum switching voltage 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szélesség 450 mm
Magasság 555 mm
Mélység 205 mm
Nettó súly 12,1 kg
Környezet
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 3600...4500 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 6 Gn for 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 35,0 cm
1. csomag szélessége 67,0 cm
1.csomag hossza 77,0 cm
1. csomag súlya 12,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 382
Garancia
Garancia 18 months