Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC3D320AM7 |
Schneider-Electric
 
LC3D320AM7 picture- web-product-data-sheet
LC3D320AM7
25kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sínre szerelt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys D
Termék vagy alkatrész típusa Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
Készülék rövid neve LC3F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék bemutatása Előhuzalozott
Pólusok leírása 3 x 3P
Power pole contact composition 3 x 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 15 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
25 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
30 kW -415 V AC 50/60 Hz
30 kW -440 V AC 50/60 Hz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NC esetén KM1 csillag mágneskapcsoló
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1000 V megfelel IEC 60947-1
Elektromos élettartam 1,65 Mciklus 32 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
Safety cover Védő takaró
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Sín
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1 C függelék
EN 60947-5
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
LROS (függőben)
UL-Aex
GOST
CCC
BV
RMRoS
DNV-GL
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Mechanikai tartósság 15 Mciklus
Üzemelési ráta 30 cikl/óra - <60 °C
Indulási idő 30 s
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Mechanikusan kapcsolt megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 x 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 3 x 1 NC
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimum switching voltage 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szélesség 166 mm
Magasság 124 mm
Mélység 149 mm
Nettó súly 2,03 kg
Környezet
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
IP védettségi szint IP2X előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 8 kV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18 cm
1. csomag szélessége 16 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 2,03 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months