Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
LC3K
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék bemutatása
|
Előhuzalozott
|
Pólusok leírása
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 1000 V AC 16 Hz 2/3...200 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
115 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
52 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
85 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
102 kW -415 V AC 50/60 Hz
102 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
|
Reteszeléses típusa
|
Csillag- delta mechanikus reteszelés nélkül
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN 60947-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
ACA TS
RMRS
CB
CSA-Ex
RMRoS
DNV-GL
LROS (függőben)
UL-Aex
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
200 A - <40 °C
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
1150 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Névleges megszakítóképesség
|
920 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 perc
400 A 40 °C - 3 perc
320 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
200 A gG -<= 440 V
125 A aM -<= 440 V
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 - busbar cross section: 20 x 3 mm
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: réz oszlop
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 95 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 95 mm²
|
Connections bolt diameter
|
M6
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 10 N.m
|
Üzemidő
|
23...35 ms zárul
5...15 ms nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Indulási idő
|
20 s
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Kidobás: 0,35...0,55 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
12…16 W
|