|
|
|
LC4D09AB7
on mounting plate DOL starter - TeSys LC4-D - 9 A - coil 24 V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 10, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Készülék rövid neve
|
LC7K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DOL indító
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff AC 50/60 Hz
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
9 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
Védőrelé
Olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szélesség
|
86 mm
|
Magasság
|
173 mm
|
Mélység
|
98 mm
|
Nettó súly
|
0,87 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
849 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|