|
|
|
LC4D09AP7
Direkt indító, olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóval, 4kW/400V
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Készülék rövid neve
|
LC7K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DOL indító
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
9 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
Olvadóbiztosítós szakaszoló
Védőrelé
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szélesség
|
86 mm
|
Magasság
|
173 mm
|
Mélység
|
98 mm
|
Nettó súly
|
0,87 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
853 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|