Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LE1D09P7A13T |
Schneider-Electric
 
LE1D09P7A13T picture- web-product-data-sheet
LE1D09P7A13T
Tokozott motorindító 9A 230V 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE1GVME
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Vezérlés típusa Nyomógomb visszaállítás (reset) kék R
Választókapcsoló, 3 állásos indítás/leállítás O-I
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 4 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -660 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
Szélesség 101 mm
Magasság 201 mm
Mélység 160 mm
Nettó súly 1 kg
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,000 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 25,500 cm
1. csomag súlya 1,185 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 73,500 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 38,828 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months