|
|
|
LE1D12P7A04
Tokozott motorindító 12A 230V50/60
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE1GVME
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt csillag-háromszög indító
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
|
Vezérlés típusa
|
Kar nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW
|
3 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -660 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
12 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
|
Szélesség
|
88 mm
|
Magasság
|
166 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
0,92 kg
|
Környezet
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,5 cm
|
1. csomag súlya
|
920,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|