|
|
|
LE1D40AP7
Tokozott motorindító 40A 230V 50/60Hz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE1GVME
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt csillag-háromszög indító
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW
|
11 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
22 kW -415 V AC 50/60 Hz
22 kW -440 V AC 50/60 Hz
22 kW -500 V AC 50/60 Hz
30 kW -660 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
40 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kábelbemenet száma
|
1 kábelbemenet: ISO32 felső rész
3 kábelbemenet: 1 ISO20 + 2 ISO32 alsó rész
|
Szélesség
|
200 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Mélység
|
158,4 mm
|
Nettó súly
|
4,82 kg
|
Környezet
Anyag
|
Acéllemez
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK09 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
1.csomag hossza
|
41,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,018 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
33,072 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|