|
|
|
LE1GVMEK
Tokozott motorindító GV+LC1K 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termék neve
|
LE
|
Készülék rövid neve
|
LE1M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Védőrelé külön rendelt
Kör alakú lemez külön rendelt
Sealing kit
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
101 mm
|
Magasság
|
201 mm
|
Mélység
|
94 mm
|
Nettó súly
|
0,74 kg
|
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,500 cm
|
1. csomag súlya
|
544,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
32,584 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|