Schneider-Electric
 
LE1M35N707 picture- web-product-data-sheet
LE1M35N707
Tokozott motorindító 0,55kW vez.f.400/415V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE2D
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Védőrelé
Földelőkapocs
Nullavezető kivezetés
Termikus túlterhelésrelé
Termikus védelem beállítási tartomány 1,2…1,8 A
Motorteljesítmény kW 0,25 kW -240 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -415 V AC 50/60 Hz
0,25 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 415 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Működő: LED (sárga)
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 13 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 21 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 21 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 16 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
Szélesség 78 mm
Magasság 160 mm
Mélység 108 mm
Nettó súly 0,6 kg
Környezet
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,7 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 576,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,762 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months