Schneider-Electric
 
LE1M35N716 picture- web-product-data-sheet
LE1M35N716
Tokozott motorindító 4kW vez.f.400/415V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE2D
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Védőrelé
Földelőkapocs
Nullavezető kivezetés
Termikus túlterhelésrelé
Termikus védelem beállítási tartomány 8…11,5 A
Motorteljesítmény kW 4 kW -415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -240 V AC 50/60 Hz
4 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 415 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Működő: LED (sárga)
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 13 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 21 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 21 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 16 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
Szélesség 78 mm
Magasság 160 mm
Mélység 108 mm
Nettó súly 0,6 kg
Környezet
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 574,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,736 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Yes
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months