|
|
|
LE3D35Q7
Tokozott csillag delta motorindító 35A 380V
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE3F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Statikus kontaktusadók
Mechanikus rögzítő
|
Le névleges üzemi áram
|
35 A AC-3e
|
Motorteljesítmény kW
|
11 kW -230...240 V AC 50/60 Hz
22 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
26 kW -415 V AC 50/60 Hz
26 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás
|
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO32 felső rész
2 kábelbemenet: ISO40 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
|
Szélesség
|
186 mm
|
Magasság
|
348 mm
|
Mélység
|
175,5 mm
|
Nettó súly
|
5,16 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26 cm
|
1. csomag szélessége
|
29 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
5,16 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|