|
|
|
LE6D09P7
TeSys LE - enclosed star-delta starter - 9 A - 230 V AC coil
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE8D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Statikus kontaktusadók
Olvadóbiztosítós szakaszoló
Mechanikus rögzítő
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -230...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
20 A 10 x 38 mm aM
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO32 felső rész
2 kábelbemenet: ISO40 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
|
Szélesség
|
186 mm
|
Magasság
|
348 mm
|
Mélység
|
175,5 mm
|
Nettó súly
|
3,9 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26 cm
|
1. csomag szélessége
|
29 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
3,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|