|
|
|
LG7K06Q706
Tokozott motorindító 1-1,6A 380/400V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LJ
|
Készülék rövid neve
|
LG8K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt csillag-háromszög indító
|
Készülék alkalmazás
|
Biztonsági és riasztási rendszer
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Védőrelé
Kör alakú lemez
|
Motorteljesítmény kW
|
0,25 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
1…1,6 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás fehér I
Nyomógomb stop fekete O
Gombafejű nyomógomb vészleállító piros
|
Kiegészítő jellemzők
Szabványok
|
IEC 60204-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
|
Kábelbemenet száma
|
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
|
Magasság
|
165 mm
|
Mélység
|
177 mm
|
Nettó súly
|
1,3 kg
|
Szélesség
|
175 mm
|
Környezet
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,000 cm
|
1.csomag hossza
|
28,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,592 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
27,844 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|