Schneider-Electric
 
LG7K06V707 picture- web-product-data-sheet
LG7K06V707
Tokozott motorindító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LJ
Készülék rövid neve LG8K
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Biztonsági és riasztási rendszer
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Védőrelé
Kör alakú lemez
Motorteljesítmény kW 0,37 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 kW -440 V AC 50/60 Hz
Termikus védelem beállítási tartomány 1,6…2,5 A
[Uc] control circuit voltage 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás fehér I
Nyomógomb stop fekete O
Gombafejű nyomógomb vészleállító piros
Kiegészítő jellemzők
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60204-2
Terméktanúsítványok CE
UKR
Kábelbemenet száma 4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
Magasság 165 mm
Mélység 177 mm
Nettó súly 1,3 kg
Szélesség 175 mm
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,5 cm
1. csomag szélessége 24,4 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months