|
|
|
LGY4230
RJ45 csatlakozó female
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TB
|
Termék kompatibilitása
|
RJ45 kimenet
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Csatlakozás típusa
|
Bemenet: dugattyú kapocs
1. kimenet: dugattyú kapocs
|
Kommunikációs hálózati kategória
|
5e
|
Kábel árnyékolás típusa
|
F/UTP
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Ethernet 1000BASE-T
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,600 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
172,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
21,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|