|
|
|
LJ8K06Q708
Tokozott motorindító 2,5-4A 380/400VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LJ
|
Készülék rövid neve
|
LJ8K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt direkt motorindító
|
Készülék alkalmazás
|
Biztonsági és riasztási rendszer
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Jobb oldali támasz
Vezérlő transzformátor
Kör alakú lemez
|
Motorteljesítmény kW
|
1,5 kW -380/415 V AC 50 Hz
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
2,5…4 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb stop fekete O
Választókapcsoló, 3 állásos indítás fekete I-II
Gombafejű nyomógomb vészleállító piros
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet száma
|
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
|
Szélesség
|
175 mm
|
Magasság
|
165 mm
|
Mélység
|
177 mm
|
Nettó súly
|
2,65 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60204-2
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (szekrényhez)
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,55 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|