|
|
|
LMC058LF42
Modicon LMC058 mozgásvezérlő PLC, 26DI-16DO, 24 VDC, Ethernet/IP, CANopen, CANmotion, master encoder, RS232/RS485
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon LMC058
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásvezérlő modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Diszkrét I/O szám
|
42
|
Akkumulátor típus
|
3 V KRMT 15/51 nem újratölthető lítium akkumulátor
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti szám
|
10 esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
12 esetén bemenet
4 esetén normál bemenet
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Nyelő esetén normál bemenet
Forrás esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
>= 15 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
>= 15 V esetén normál bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 5 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<= 5 V esetén normál bemenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
4 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
4 mA esetén normál bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
6 kOhm esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
6 kOhm esetén normál bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
1.5 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
12 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
4 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
|
Lökéscsillapító szűrés
|
2 µs...4 ms szoftverrel konfigurálható gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
|
Maximum cable distance between devices
|
<30 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Szigetelés
|
Csatornák és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a csatornák között
|
Diszkrét kimeneti szám
|
12 1. kimenet
4 gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Diszkrét kimeneti áram
|
4 mA esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Névleges áramerősség
|
0,04 A esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
0,28 A esetén villamos hálózat
10 A esetén billentyűzet
|
Csúcsáram
|
25 kA (időtartam = <= 500 s) esetén billentyűzet
50 kA (időtartam = <= 150 s) esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
1,2 A (időtartam = > 70 s) esetén villamos hálózat
100 kA (időtartam = <= 70 s) esetén villamos hálózat
|
Teljesítmény W-ban
|
13,03 W
|
Memóriatípus
|
128 MB flash
64 MB RAM
|
Valós idejű óra
|
Felhasználói kalibráció nélkül clock, clock drift < 30 s/hónap at 25 °C
Felhasználói kalibrálással clock, clock drift <= 6 s/hónap
|
Visszatöltött adat
|
Akkumulátor típusőrző változók és megőrzött állandók
|
Akkumulátor élettartama
|
1,5 év
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Modbus 32-bites bővítmények mellett master/slave módszer, áttétel keret: RTU/ASCII vagy ASCII karaktermód, fizikai interfész: RS232/RS485, átviteli sebesség: 300...115200 bps
1 CAN port mellett dugó SUB-D 9 csatlakozó, protokoll: CANopen mellett master módszer
1 CAN port mellett dugó SUB-D 9 csatlakozó, protokoll: CANopen, CANmotion mellett master módszer
1 enkóder mellett SUB-D 15 anya csatlakozó
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Ethernet vagy GPS mellett slave módszer, fizikai interfész: 10BASE-T/100BASE-TX
1 szigetelt soros vonal mellett mini B UBS csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
1 szigetelt soros vonal mellett USB A-típus csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
|
Átviteli ráta
|
10 kbit/s buszhosszúság esetén 5000 m esetén CANopen, CANmotion
1000 kbit/s buszhosszúság esetén 4 m esetén CANopen, CANmotion
125 kbit/s buszhosszúság esetén 500 m esetén CANopen, CANmotion
20 kbit/s buszhosszúság esetén 2500 m esetén CANopen, CANmotion
250 kbit/s buszhosszúság esetén 250 m esetén CANopen, CANmotion
50 kbit/s buszhosszúság esetén 1000 m esetén CANopen, CANmotion
500 kbit/s buszhosszúság esetén 100 m esetén CANopen, CANmotion
800 kbit/s buszhosszúság esetén 25 m esetén CANopen, CANmotion
|
Számolás bemeneti szám
|
8 mérési bemenet(ek) -200 kHz
|
Helyi jelzés
|
1 LED esetén CAN1 STS
1 LED zöld/piros esetén CANopen busz állapot
1 LED egy- / kétszínű esetén közepes jelszint
1 LED bemenetenként esetén APP1
1 LED piros esetén APP1
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
Szélesség
|
175 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,55 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
cULus 508
CSA-Ex
GOST-R
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (az összes kimeneten) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 1 V/m, 2...2,7 GHz (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (árnyékolt kábel) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 0.5 kV differenciál mód (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás conforming to CISPR 11
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
31,500 cm
|
1. csomag súlya
|
790,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,695 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|