|
|
|
LMC078CECS20T
Modicon LMC078 mozgásvezérlő PLC, 12DI-8DO, 24 VDC, Ethernet/IP, CANopen master, sercos III, RS232/RS485
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 31, 2023
|
|
|
End of Standard Services MÁJ. 31, 2027
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon LMC078
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásvezérlő modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Anyagmozgatás
Csomagolás
Material working
|
Diszkrét I/O szám
|
20
|
Akkumulátor típus
|
3 V nem újratölthető lítium akkumulátor
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti szám
|
12 esetén total input
8 esetén normál bemenet
4 esetén capture input
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
4 mA
|
Bemeneti impedancia
|
6 kOhm
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0.1...4290 ms esetén normál bemenet
0.1...4290 ms esetén capture input
|
Diszkrét kimeneti szám
|
8 1. kimenet
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Maximum input/output number
|
768 elosztott esetén diszkrét bemeneti/kimeneti áramkör
364 elosztott esetén analóg bemenet árama
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…30 V
|
Névleges áramerősség
|
500 mA esetén vevőnként
2 A esetén minden kimenethez
|
Csúcsáram
|
2 A (időtartam = 1 év)
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
2 ns
|
Memóriatípus
|
128 MB NVRAM
512 MB RAM
|
Adattároló berendezés
|
512 MB SD kártya
|
Programozási nyelv
|
SFC (sequential function chart)
CFC (continuous function chart)
ST (structured text)
IL (instruction list)
LD (ladder)
FBD (function block diagram)
|
Valós idejű óra
|
Van clock, clock drift +/- 1 s/day
|
Visszatöltött adat
|
Akkumulátor típusőrző változók és megőrzött állandók
Akkumulátor date and hour
|
Akkumulátor élettartama
|
10 év
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Modbus 32-bites bővítmények mellett master/slave módszer, áttétel keret: RTU/ASCII vagy ASCII karaktermód, fizikai interfész: RS232/RS485, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
1 CAN port mellett dugó SUB-D 9 csatlakozó, protokoll: CANopen, CANmotion mellett master módszer
1 szigetelt soros vonal mellett mini B UBS csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
1 enkóder mellett csavaros kapocstömb csatlakozó
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, fizikai interfész: SERCOS III
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Ethernet vagy GPS mellett slave módszer, fizikai interfész: 10BASE-T/100BASE-TX, átviteli sebesség: 300...115200 bps
1 szigetelt soros vonal mellett USB A-típus csatlakozó
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld mellett PRG jelzés esetén programozó üzemmód
1 LED zöld vagy narancs mellett SIII jelzés esetén Sercos III port 1
1 LED zöld/piros mellett STS jelzés esetén időkód bevitelének állapota (T)
1 LED zöld/piros mellett CAN jelzés esetén CANopen hiba
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítés
|
Csavaros csatlakozás
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
230 mm
|
Mélység
|
220 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…55 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m nélkül
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
12 gn sinus
|
Ütésállóság
|
10 gn
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,200 cm
|
1.csomag hossza
|
44,600 cm
|
1. csomag súlya
|
2,188 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
30,104 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|