Schneider-Electric
 
LP1K09008ED picture- web-product-data-sheet
LP1K09008ED
Mágneskapcsoló AC1/20A 48VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LP1SK
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC <= 400 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC <= 400 Hz
Le névleges üzemi áram 20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 48 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Bekapcsolási túláram W-ben 3 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 3 W -20 °C
Hőveszteség 1,3 W
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Meghúzási nyomaték 0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
Üzemidő 30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
10 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
25...35 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
15 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Elektromos élettartam 0,16 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,225 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 6,200 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 219,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,260 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 153
Garancia
Garancia 18 months