Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LR9F5363 |
Schneider-Electric
 
LR9F5363 picture- web-product-data-sheet
LR9F5363
Elektronikus hőkioldó 48-80A, 10-es osztály
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LRF
Készülék rövid neve LR9F
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus termikus túlterhelés relé
Reléalkalmazás Motorvédelem
Termék kompatibilitása LC1F115...LC1F185
Hálózat típusa AC
Túlterhelés kapcsolási osztály 10-es osztály megfelel IEC 60947-4-1
Termikus védelem beállítási tartomány 48…80 A
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Szerelési támogatás Közvetlen a szerkezetre
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Kikapcsolási küszöb 1,12 +/- 0,06 In TV-8 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Átmeneti ellenállás 4 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén vezérlő áramkör
Ue névleges üzemi feszültség 1000 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel VDE 0113
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 1000 V AC megfelel IEC 60947-4-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Fázis meghibásodási érzékenység Szétkapcsolás 4 mp múlva (+/- 20%) megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Visszaállítás Kézi reset bemenet-kimenet alkalmával
Vezérlés típusa Tekerőtárcsa fehér teljes terhelési áram beállítási
Hőfokszabályzó piros
Nyomógomb piros visszaállítás
Nyomógomb állj
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Hőmérsékletkompenzáció -20…70 °C
Áramfelvétel <= 5 mA névleges
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Feszültségledobás <2,5 V zárás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm² - kábel merevsége: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…1,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval M8
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1.2 N.m mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 18 N.m mellett csavaros csatlakozás
Magasság 96 mm
Szélesség 115 mm
Mélység 123,5 mm
Nettó súly 0,9 kg
Környezet
Szabványok IEC 60255-21-1
IEC 60269
VDE 0660-102
EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
UKR
Védőkezelés TH kérésre
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to VDE 0106-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…55 °C megfelel IEC 60269
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság <= 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 150...1500 kHz megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések 50...60 Hz: 2 Gn megfelel IEC 60068-2-6
Dielektromos szilárdság 6 kV 50 Hz megfelel IEC 255-7 3. kategória
Elektromágneses kompatibilitás Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 6 kV közvetlen módban megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens impulzus: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 15,3 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 878,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 11,214 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 133
Garancia
Garancia 18 months