|
|
|
LR9F7375
Elektronikus hőkioldó 200-330A, 10-es osztály
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LRF
|
Készülék rövid neve
|
LR9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus termikus túlterhelés relé
|
Reléalkalmazás
|
Motorvédelem
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F225...LC1F500
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10-es osztály megfelel IEC 60947-4-1
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
200…330 A
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen a szerkezetre
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Kikapcsolási küszöb
|
1,12 +/- 0,06 In TV-8 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Átmeneti ellenállás
|
4 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén vezérlő áramkör
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel VDE 0113
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 1000 V AC megfelel IEC 60947-4-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-1
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Szétkapcsolás 4 mp múlva (+/- 20%) megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Visszaállítás
|
Kézi reset bemenet-kimenet alkalmával
|
Vezérlés típusa
|
Tekerőtárcsa fehér teljes terhelési áram beállítási
Hőfokszabályzó piros
Nyomógomb piros visszaállítás
Nyomógomb állj
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Hőmérsékletkompenzáció
|
-20…70 °C
|
Áramfelvétel
|
<= 5 mA névleges
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Feszültségledobás
|
<2,5 V zárás
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm² - kábel merevsége: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…1,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval M10
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1.2 N.m mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 35 N.m mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
136,8 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Mélység
|
127,6 mm
|
Nettó súly
|
2,32 kg
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0660-102
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
IEC 60255-21-1
IEC 60269
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
UKR
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to VDE 0106-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C megfelel IEC 60269
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 150...1500 kHz megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések 50...60 Hz: 2 Gn megfelel IEC 60068-2-6
|
Dielektromos szilárdság
|
6 kV 50 Hz megfelel IEC 255-7 3. kategória
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 6 kV közvetlen módban megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens impulzus: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,882 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
79,896 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|