|
|
|
LRD3136
9-13A 10A indítási osztály hőkioldó sarus csatlakozás
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LRD
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Differenciális túlterhelésrelé
|
Készülék rövid neve
|
LRD
|
Reléalkalmazás
|
Motorvédelem
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
9…13 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
0...60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Védőrelé alatt
|
Kikapcsolási küszöb
|
1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Engedélyezhető áram
|
0,95 A -380 V AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
0,06 A -440 V DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 0...60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
4 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra
|
Vezérlés típusa
|
Piros nyomógomb: állj
Kék nyomógomb: visszaállítás
|
Hőmérsékletkompenzáció
|
-20…60 °C
|
Csatlakozásosztás
|
17,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² tömör nélkül
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 6 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval M6
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
123 mm
|
Nettó súly
|
0,375 kg
|
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…70 °C
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Dielektromos szilárdság
|
1,89 kV -50 Hz megfelel IEC 60947-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
EN 50539-11
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
DNV Marine
RoHS
Eu.BAC
LROS (függőben)
ATEX zone 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
13,8 cm
|
1. csomag súlya
|
400 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|