Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LRD3186 |
Schneider-Electric
 
LRD3186 picture- web-product-data-sheet
LRD3186
12-18A 10A indítási osztály hőkioldó sarus csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LRD
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Differenciális túlterhelésrelé
Készülék rövid neve LRD
Reléalkalmazás Motorvédelem
Termék kompatibilitása LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
Hálózat típusa AC
DC
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Termikus védelem beállítási tartomány 12…18 A
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 0...60 Hz
Szerelési támogatás Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Védőrelé alatt
Kikapcsolási küszöb 1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Engedélyezhető áram 0,95 A -380 V AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
0,06 A -440 V DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 0...60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
4 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Fázis meghibásodási érzékenység Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra
Vezérlés típusa Piros nyomógomb: állj
Kék nyomógomb: visszaállítás
Hőmérsékletkompenzáció -20…60 °C
Csatlakozásosztás 17,5 mm
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² tömör nélkül
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 6 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval M6
Magasság 70 mm
Szélesség 55 mm
Mélység 123 mm
Nettó súly 0,375 kg
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…70 °C
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Dielektromos szilárdság 1,89 kV -50 Hz megfelel IEC 60947-1
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50539-11
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
DNV Marine
RoHS
Eu.BAC
LROS (függőben)
ATEX zone 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 10,8 cm
1.csomag hossza 13,8 cm
1. csomag súlya 400 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen