Schneider-Electric
 
LRD3253 picture- web-product-data-sheet
LRD3253
16-25A 10A indítási osztály hőkioldó Everlink & rugós vez. csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LRD
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Differenciális túlterhelésrelé
Készülék rövid neve LRD
Reléalkalmazás Motorvédelem
Termék kompatibilitása LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
Hálózat típusa AC
DC
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Termikus védelem beállítási tartomány 17…25 A
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 0...60 Hz
Szerelési támogatás Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Védőrelé alatt
Kikapcsolási küszöb 1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Engedélyezhető áram 0,95 A -380 V AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
0,06 A -440 V DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 0...60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
4 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Fázis meghibásodási érzékenység Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra
Vezérlés típusa Piros nyomógomb: állj
Kék nyomógomb: visszaállítás
Hőmérsékletkompenzáció -20…60 °C
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábele(ek) 1…35 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábele(ek) 1…35 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábele(ek) 1…35 mm² tömör nélkül
Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 1 kábele(ek) 1…2,5 mm² tömör nélkül
Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 1 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru
Magasság 70 mm
Szélesség 55 mm
Mélység 123 mm
Nettó súly 0,375 kg
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…70 °C
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Dielektromos szilárdság 1,89 kV -50 Hz megfelel IEC 60947-1
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50539-11
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
DNV Marine
RoHS
Eu.BAC
LROS (függőben)
ATEX zone 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months