Termék kompatibilitása
|
LC1E200...630
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Védőrelé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelzési funkció
|
Távoli busz leágazási hiba (E)
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
174…279 A
|
Kikapcsolási küszöb
|
1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 3 Gn, 1...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V AC
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
315 A gG for betápláló áramkör
315 A aM for betápláló áramkör
5 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb piros leállít, jár, reteszelés + 2 digites kijelző:
Nyomógomb zöld állítsa vissza a bemenetet 1-es állásba:
|
Hőmérsékletkompenzáció
|
-20…60 °C
|
Csatlakozási távolság
|
48 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: kábelsaru csatlakozó
Betápláló áramkör: sínek - busbar cross section: 4 x 25 mm
|
Recommended tightening torque
|
Betápláló áramkör: 35 N.m - mellett sínek M10
Betápláló áramkör: 35 N.m - mellett kábelsaru csatlakozó M10
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
134 mm
|
Szélesség
|
180 mm
|
Mélység
|
134 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
IP védettségi fok
|
IP04 megfelel MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
-20…70 °C csökkenéssel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60068-2-1 és IEC 60068-2-2
|
Dielektromos szilárdság
|
6 kV -50 Hz megfelel IEC 60255-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Túlfeszültség-ellenállás: 6 kV megfelel IEC 60801-5
|