|
LS1D253A65
Elektronikus hőkioldó 200..330A 10-es os
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 29, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LS1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
LS1D
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Sín
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 500 V AC
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 440 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A esetén betápláló áramkör
10 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O gyorsmegszakítás
|
Olvadóbiztosító méret
|
10 x 38 mm
|
Biztosíték típusa
|
AM
GG
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel BV
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-50…70 °C
|
Magasság
|
55 mm
|
Szélesség
|
94 mm
|
Mélység
|
84 mm
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,3 cm
|
1. csomag súlya
|
315,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,774 kg
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|