Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LTM9TCS |
Schneider-Electric
 
LTM9TCS picture- web-product-data-sheet
LTM9TCS
10-es csavaros sorkapocskészlet TeSys T
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Csavarhúzó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys T LU2B motor vezérlő
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros nyomólappal
Nettó súly 0,2 kg
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kompatibilitási kód Csavaros kivezetések
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 138,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,215 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months