Schneider-Electric
 
LTMCUF picture- web-product-data-sheet
LTMCUF
TESYS T CONTROL DISPLAY UNIT FDR
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LTME
Termék vagy alkatrész típusa Operátor párbeszédpanel
Termékcsalád kompatibilitása TeSys T LU2B motor vezérlő
Kijelző típusa Háttérvilágított LCD
Helyi jelzés 5 LED
Local control 10 nyomó
Készülékcsatlakozás Connection to a LTM R controller, RJ45 csatlakozó mellett hátsó
Connection to a PC, RJ45 csatlakozó mellett elülső
Rendelkezésre álló funkció FED C32 vagy FED C32P
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás Időkapcsolón keresztül
Maximális betáp áram 140 mA
Teljesítményveszteség 1 W
Szabványok UL 60947-5-1
EN/IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
EAC
NOM 117
CE
UL-Aex
C-Tick.1
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt, 4. szint, 8 kV légrés, 6 kV érintkező, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzási szuszceptibilitás, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok, 4. szint, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Lökőfeszültség próba (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 5 ns (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
IP védettségi szint IP54 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (front)
IP20 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (hátsó)
Szerelési mód Süllyesztett szerelés
Szélesség 117 mm
Magasság 70 mm
Mélység 50 mm
Nettó súly 0,4 kg
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 15…95 %
Védőkezelés TC/TH 12 humidity cycles -55 °C megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Égésgátlás V2 megfelel UL 94
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 7,8 cm
1.csomag hossza 13,6 cm
1. csomag súlya 265,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,08 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months